Publier vos produits
UK Athena Wireless Processor
UK Athena Wireless Processor
UK Athena Wireless Processor

    UK Athena Wireless Processor

    Traduit par Google,

    Le processeur sans fil Athena est un appareil monté au plafond qui intègre les appareils Clear Connect – Type X (tels que les nœuds sans fil Athena) avec les appareils Clear Connect – Type A existants de Lutron (tels que les commandes sans fil Pico et les capteurs Radio Powr Savr).

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Each wireless processor can communicate with: 

      • Clear Connect – Type X (CCX) devices (100 maximum)– Athena wireless nodes 

      • Clear Connect – Type A (CCA) devices (100 maximum)– Pico wireless controls– Radio Powr Savr occupancy / vacancy sensors (15 maximum)– Radio Powr daylight sensors (5 maximum) 

      Features 

      • Must be powered by an IEEE 802.3af-2003 or 802.3at-2009 compliant Power over Ethernet (PoE) supply, Lutron models L-POEI-G-BL or Q-POE-PNL or by others (sold separately). 

      • Connects to the network via an Ethernet connection. 

      • Local device operation will continue to function if internet connection is lost. 

      • Provides secure system access from anywhere in the world using the Lutron App if connected to the Lutron cloud via an internet connection. 

      • Supports integration via Lutron LEAP API and BACnet IP without additional interfaces. Refer to Athena API Integration specification submittal (P/N 3691208) at www.lutron.com/europe for more details. 

      • For full Athena system capabilities, see P/N 3691298 on www.lutron.com/europe 

      Model Available 

      • AKE-RF2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-athena-ake-rf2
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsAthena
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)102.67
    • Profondeur (mm)29.82
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès