Publier vos produits
Hospitality low-voltage processor panel
Hospitality low-voltage processor panel
Hospitality low-voltage processor panel

    Hospitality low-voltage processor panel

    Traduit par Google,
    Les boîtiers basse tension sont montés en surface dans un placard électrique ou un espace d'équipement. Le nombre d'enceintes et les types de composants qu'elles contiennent sont personnalisés pour s'adapter à la taille, au plan d'éclairage et à la conception d'un espace. Les armoires basse tension peuvent être réparties dans un espace à proximité des pièces qu'elles contrôlent, pour offrir une flexibilité maximale lors de l'installation du câblage basse tension. Le boîtier basse tension LV16 fournit un boîtier compact pour le montage d'un maximum de deux unités de contrôle de chambre ou d'interfaces système dans n'importe quelle combinaison. De plus, il peut accueillir jusqu'à quatre cartes d'atterrissage filaires et deux alimentations.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-controlpanels-lv16-myroom
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsmyRoom
    • Date de publication2020-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)16
    • Largeur (pouces)18
    • Profondeur (pouces)4.2
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques