Publier vos produits
Athena Sunnata RF Local Controls
Athena Sunnata RF Local Controls
Athena Sunnata RF Local Controls
Athena Sunnata RF Local Controls
Athena Sunnata RF Local Controls
Athena Sunnata RF Local Controls

    Athena Sunnata RF Local Controls

    Traduit par Google,

    Commandes locales RF commerciales Sunnata

    Les commandes locales Sunnata RF fonctionnent comme des variateurs, interrupteurs et ventilateurs classiques, mais peuvent être intégrées à un système de contrôle d'éclairage. Les commandes d'éclairage locales sont utiles dans les endroits où l'intensité lumineuse de circuits individuels doit être atténuée ou commutée. Les commandes de vitesse permettent de contrôler les ventilateurs de climatisation.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Features 

      • Advanced features such as fade-on / fade-off, delayed long fade-to-off, and rapid full-on. 

      • Locator light to assist in locating the controls. 

      • The switch can be installed in single pole or multi-location applications (fan control and dimmer are single pole only). Sunnata companion switches must be used for multi-location control with Sunnata switches. 

      • Includes a Front Accessible Service Switch (FASS) for safe light bulb replacement. 

      • Use Lutron Designer (Claro gloss or satin finish) wallplates or designer-style wallplates from other manufacturers. Wallplates are sold separately. Lutron Claro wallplates snap on with no visible means of attachment. Available colors are in the Colors and Finishes section at the end of this document. 

      • Phase selectable (non-automatic) technology, allows for operation in either forward- or reverse-phase control. 

      System Compatibility 

      • Athena 

      • myRoom XC

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-athena-arst
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsAthena
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.69
    • Largeur (pouces)2.94
    • Profondeur (pouces)1.44
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès