Publier vos produits
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels

    HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels

    Traduit par Google,
    La famille Lutron de panneaux sur rail DIN est conçue pour accepter les modules d'alimentation Lutron DIN (DPM). Les DPM compatibles peuvent être configurés dans le panneau pour contrôler plusieurs types de charge afin de s'adapter à la taille, au plan d'éclairage et à la conception d'un projet. Les panneaux de commande ont un compartiment d'équipement de commande qui peut abriter une interface ou un processeur basse tension.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Width 15.125"
      Depth 4.28"
      Voltage 120 V
      Environment Indoor Only
      Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Height 16" | 36" | 59"
      Humidity 0-90%
      Mounting Options Surface-Mount | Recess-Mount

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-dinpanels-homeworks
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsHomeWorks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)15.12
    • Profondeur (pouces)4.28
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Code CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Numéro OmniClass23-35 31 15
    • Titre OmniClassElectrical Distribution Control Panels