Publier vos produits
Low-Voltage Enclosure 21"
Low-Voltage Enclosure 21"

    Low-Voltage Enclosure 21"

    Traduit par Google,
    Le boîtier basse tension de 21 pouces offre un boîtier compact pour le montage de jusqu'à deux processeurs HomeWorks® QS ou jusqu'à deux interfaces système et jusqu'à cinq cartes d'atterrissage de fils (QS-WLB). Le coffret accepte une alimentation 120 V~ (HQ-LV21-120) ou 220-240 V~ (L-LV21-230) pour alimenter le panneau, qui est autonome dans un espace clos, permettant ainsi l'accès uniquement au bas -connexions de tension lorsque le couvercle du boîtier est retiré.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Width 14.375"
      Height 21"
      Depth 4.088"
      Mount Type Surface-Mounted
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Primary Material Powder Coated Metal
      Warranty 8 year
      Voltage 120 V | 220 V to 240 V

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-hq-lv21-homeworks
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsHomeWorks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)21
    • Largeur (pouces)14.38
    • Profondeur (pouces)4.09
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Code CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures