Publier vos produits
Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch

Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch

Traduit par Google,
Le nœud Energi Savr avec module Softswitch intègre numériquement les commandes et alimente la communication dans tout le système de contrôle d'éclairage. Le Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch est un module simple, programmable et intelligent qui contrôle toutes les lumières et économise de l'énergie dans un espace commercial. Le module Energi Savr Node avec Softswitch peut être utilisé pour commuter des ballasts tiers et d'autres charges sans gradation, ainsi que pour connecter des capteurs de présence/absence filaires et sans fil, des capteurs de lumière du jour et des stations murales pour gérer la lumière dans une variété d'espaces. Idéal pour les rénovations et les nouvelles constructions, chaque nœud Energi Savr avec module Softswitch peut être installé localement, sans connexion à un panneau central.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • Type Softswitch Fixture Controller
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 3.1875"
    Height 13.25"
    Voltage 120 V to 277 V
    Width 9.25"

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-softswitchqsn
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsEnergi Savr Node
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)13.25
  • Largeur (pouces)9.25
  • Profondeur (pouces)3.19
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Code UNSPSC3912
  • Code CSI MasterFormat 201426 09 43.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Addressable Fixture Lighting Control
  • Numéro OmniClass23-27 15 21 11
  • Titre OmniClassBuilding Lighting Control Panel