Publier vos produits
HomeWorks Clear Connect Gateway – Type X
HomeWorks Clear Connect Gateway – Type X
HomeWorks Clear Connect Gateway – Type X
HomeWorks Clear Connect Gateway – Type X

    HomeWorks Clear Connect Gateway – Type X

    Traduit par Google,
    La passerelle Clear Connect - Type X est un appareil monté au plafond qui intègre les charges Ketra avec les appareils Clear Connect - Type A et QS existants de Lutron via le processeur QSX câblé. La passerelle Clear Connect - Type X permet aux systèmes de contrôle Lutron compatibles de communiquer avec jusqu'à 50 appareils sans fil Clear Connect - Type X, y compris les sources lumineuses intelligentes Ketra et la passerelle Clear Connect - Type X.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • • Provides coverage up to 10,000 ft2 (929 m2
      ). Clear
      Connect Gateway – Type X cannot span multiple floors.
      • Must be powered by an IEEE 802.3af-2003 or
      802.3at-2009 compliant Power over Ethernet (PoE),
      supply, Lutron model Q-POE-PNL or by others.
      • The HomeWorks Clear Connect Gateway – Type X is
      compatible with the following Ketra lighting fixtures:
      – A20
      – S30, S30 Track
      – S38, S38 Track
      – G2 via N3
      – D3
      – D4R
      – Visit www.ketra.com for a complete list of
      compatible models
      Note: The gateway requires at least one HomeWorks
      QSX processor. Refer to the installation instructions of the
      HomeWorks QSX processor for setup and
      other information. A maximum of 16 total gateways
      and wired processors can be on one system. Requires
      HomeWorks Designer software 16.0 or later.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-hqp7-rf
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsHomeWorks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.17
    • Largeur (pouces)4.04
    • Profondeur (pouces)4.04
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Code CSI MasterFormat 201426 09 43.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wireless Network Lighting Controls
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment