Publier vos produits
17-inch Low-Voltage Enclosure

17-inch Low-Voltage Enclosure

Traduit par Google,
Le boîtier basse tension de 17 pouces accueille une interface de gradateur HWI-H48. Le coffret accepte une alimentation 120 V~ pour alimenter le panneau, qui est autonome dans un espace clos, permettant ainsi l'accès aux seules connexions basse tension lorsque le couvercle du coffret est retiré.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • Width 9.25"
    Height 17.25"
    Depth 3.875"
    Voltage 120 V
    Environment Indoor Use Only
    Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0-90%
    Material 16-gauge galvanized sheet metal
    Weight 16 lb.
    Mounting Options Surface-Mounted | Recess-Mounted

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-hwi-lv17-homeworks
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsHomeWorks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)17.25
  • Largeur (pouces)9.25
  • Profondeur (pouces)3.88
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques
  • Code CSI MasterFormat 201426 09 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting Control Panelboards
  • Numéro OmniClass23-35 00 00
  • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment