Publier vos produits
Rania A20 Lamps
Rania A20 Lamps
Rania A20 Lamps
Rania A20 Lamps

    Rania A20 Lamps

    Traduit par Google,

    Les lampes Rania A20 diffusent une lumière blanche d'une qualité exceptionnelle, idéale pour les appliques murales, les suspensions décoratives et les lampes de table. Leur module lumineux à trois canaux produit un spectre de lumière blanche plus large que les LED classiques (de 1 800 K à 5 500 K). Un IRC supérieur à 90 garantit des couleurs précises, riches et profondes. Pilotez la Rania A20 avec les systèmes de contrôle sans fil HomeWorks, Athena et myRoom XC pour profiter d'une lumière naturelle optimale : elle capte tout le spectre de la lumière du jour, du lever au coucher du soleil, grâce à un suivi solaire géolocalisé.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
      • 3-channel light engine replicates the feeling of natural daylight more precisely than conventional 2-channel tunable white or warm-dim luminaires
      • Delivers a broad range of natural white light, from incandescent glow to afternoon sun (1,800K-5,500K)
      • 90+ CRI light renders colors, objects, and finishes vividly under both warm and cool light
      • The lamp supports both omnidirectional 600-lumen and semi-directional 700-lumen beam angles
      • Screw-in lamp compatible with standard E26 and GU24 base fixtures
      • A20 lamps have a rated lumen-maintenance life of 50,000 hours to L70
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-rania-a20-lamps
    • Famille de produitsGeneral Luminaries, Non Directional
    • Groupe de produitsRania
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-22
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers