Publier vos produits
Limelight by Lutron Wireless FieldInstallable Radio Sensor Module (RSM)
Limelight by Lutron Wireless FieldInstallable Radio Sensor Module (RSM)
Limelight by Lutron Wireless FieldInstallable Radio Sensor Module (RSM)
Limelight by Lutron Wireless FieldInstallable Radio Sensor Module (RSM)

    Limelight by Lutron Wireless FieldInstallable Radio Sensor Module (RSM)

    Traduit par Google,
    Le Limelight by Lutron RSM (LL-EXTMOUNT) se compose d'un dispositif de contrôle par radiofréquence (RF) avec des capteurs de mouvement et de lumière du jour intégrés. Il est installé dans une ouverture murale de luminaire de taille appropriée, laissant le RSM externe tout en contrôlant les pilotes de LED électroniques 0–10 V dans le luminaire. Une passerelle Limelight est nécessaire pour activer les commandes de luminaires sans fil et les fonctions de capteur. Une passerelle Limelight connecte les commandes et les capteurs des luminaires dans un système sans fil haute performance.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-limelight-ll-extmount-x
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsLimelight
    • Date de publication2022-05-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.98
    • Largeur (pouces)4.41
    • Profondeur (pouces)4.41
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès