Publier vos produits
Phase Adaptive DIN Power Module

Phase Adaptive DIN Power Module

Traduit par Google,

La famille de modules de puissance DIN (DPM) est un groupe de
produits modulaires pour le contrôle des charges d'éclairage et
charges du moteur.
Ce document décrit le produit suivant :
LQSE-4A5-120-D : module d'alimentation DIN 4 zones
pour la gradation par contrôle de phase des charges d'éclairage

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • Phase Adaptive Power Modules can be used in a
    HomeWorks system using a QSX processor.
    • Includes QS link for seamless integration of lights and
    controls.
    • An auto-detect mode is available to detect and
    configure leading-edge or trailing-edge dimming for
    incandescent / halogen, electronic / magnetic lowvoltage
    and neon / cold cathode light sources.
    • Controls dimmable LED loads. Refer to
     www.lutron.com/ledtool for compatibility with
    dimmable LED light sources.
    • SSL7 compliant for compatibility with solid state
    lighting.
    • RTISS Equipped technology compensates for
    incoming line-voltage variations (up to ± 2% change
    in frequency /second) such as changes in Root Mean
    Square (RMS) voltage, frequency shifts, harmonics
    and line noise.
    • RTISS-TE operates on the trailing-edge of the AC
    sine wave. This allows for true instantaneous voltage
    compensation.
    • RTISS-ICM technology is able to withstand highinrush
    LEDs, bulb blowouts, and direct shorts
    • Provides air gap off (when all zones are off).
    • Integral protection for common temporary over-current
    and over-voltage conditions.

    LEDs on the module provide diagnostic information.
    • Buttons on the module provide override control.
    • Manual Override contact closure input (CCI).
    • Power failure memory automatically returns the
    outputs to the levels they were set to prior to a power
    outage.


Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-lqse-4a5
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsHomeWorks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.54
  • Largeur (pouces)8.5
  • Profondeur (pouces)2.99
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Code CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Numéro OmniClass23-35 00 00
  • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment