Publier vos produits
Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install
Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install
Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install
Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install
Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install

    Radio Powr Savr™ Wireless Daylight Sensor, Multiple Applications, Easy to Install

    Traduit par Google,
    Le capteur de lumière du jour sans fil Radio Powr Savr™ est un capteur de plafond alimenté par batterie qui économise de l'énergie en atténuant ou en éteignant l'éclairage électrique lorsque la lumière du jour est suffisante. Le capteur détecte la lumière dans l'espace, puis transmet sans fil les commandes appropriées aux dispositifs de gradation et de commutation compatibles via la technologie Lutron Clear Connect™ Radio Frequency (RF) ; ces commandes ajustent ensuite les lumières pour profiter de la lumière du jour. Le capteur de lumière du jour Radio Powr Savr™ fonctionne avec les interrupteurs et les gradateurs Maestro Wireless® pour économiser de l'énergie dans les petits espaces en atténuant ou en commutant automatiquement la lumière électrique en réponse à la lumière du jour disponible. Le capteur ne nécessite aucun nouveau câblage et communique par radiofréquence, de sorte que l'installation ne prend que quelques minutes. Dans un espace plus grand, le capteur de lumière du jour Radio Powr Savr™ fonctionne directement avec les unités de contrôle GRAFIK Eye® QS et la famille de produits Energi Savr Node™ via le module de capteur QS pour économiser de l'énergie en ajustant automatiquement les niveaux de lumière en fonction de la quantité de lumière du jour disponible dans l'espace. Le capteur de lumière du jour Radio Powr Savr™ peut également être intégré au système Quantum® via le module de capteur QS pour ajuster automatiquement les niveaux d'éclairage en fonction de la quantité de lumière du jour disponible dans plusieurs espaces et fournir une gestion totale de l'éclairage d'un bâtiment entier.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Coverage Within 1-2x Height of Nearest Window
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Daylight | Lights On/Off | Dimming
      Environment Indoor
      Height 0.75"
      Voltage 24 V
      Width 1.6"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-lrf2-daylight
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsRadio Powr Savr™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-27
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)0.75
    • Largeur (pouces)1.6
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code CSI MasterFormat 201426 09 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment