Publier vos produits
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches
Vive Maestro Wireless Switches

    Vive Maestro Wireless Switches

    Traduit par Google,
    La solution Maestro Wireless intègre des commandes de charge Maestro Wireless, des capteurs sans fil et des télécommandes sans fil, qui fournissent un système qui offre des économies d'énergie, une commodité et une facilité d'installation. Les gradateurs et interrupteurs Maestro Wireless utilisent la technologie brevetée Clear Connect RF de Lutron, qui permet une communication sans fil avec les capteurs Radio Powr Savr et les télécommandes Pico pour le contrôle de la lumière et les charges commutées générales. Ces produits sont également compatibles avec le hub Vive qui permet un processus de configuration simple à l'aide d'un navigateur Web standard sur n'importe quel téléphone, tablette ou ordinateur compatible Wi-Fi. Il permet également le contrôle et la surveillance de tous les appareils Vive. Le hub Vive peut être ajouté à tout moment.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-vive-maestro-switches
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsVive by Lutron
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.69
    • Largeur (pouces)2.94
    • Profondeur (pouces)1.5
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Code CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Numéro OmniClass23-35 37 17
    • Titre OmniClassDimmer Control Switches