Publier vos produits
Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy Sensor, 360 deg Coverage, Ceiling Mount, 3-Settings

Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy Sensor, 360 deg Coverage, Ceiling Mount, 3-Settings

Traduit par Google,
Les capteurs infrarouges passifs (PIR) sans fil Radio Powr Savr™ montés au plafond et alimentés par batterie contrôlent automatiquement les lumières vers des dispositifs de gradation ou de commutation compatibles. Ces capteurs utilisent la technologie Lutron XCT™ exclusive pour une détection précise des mouvements et peuvent être montés sur différents matériaux de plafond à l'aide de plusieurs méthodes de montage au plafond.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Occupancy/Vacancy | Vacancy | Passive Infrared | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Coverage 324 ft² to 676 ft²
    Height 1.125"
    Voltage 24 V
    Width 3.5625"

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-lrf2-ocr2b
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsRadio Powr Savr™ Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2010-05-28
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (pouces)1.13
  • Largeur (pouces)3.56
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Code UNSPSC3912
  • Code CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Numéro OmniClass23-35 00 00
  • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment