Publier vos produits
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor
Maestro 0–10 V Dimmer Sensor

    Maestro 0–10 V Dimmer Sensor

    Traduit par Google,
    Les capteurs de gradation Lutron Maestro 0–10 V sont des commandes d'éclairage avec des capteurs infrarouges passifs qui contrôlent automatiquement les lumières dans une zone. Ces capteurs détectent la chaleur des occupants se déplaçant dans une zone pour déterminer quand l'espace est occupé. Le capteur de gradateur Maestro 0–10 V combine un gradateur Maestro 0–10 V avec un capteur de présence ou d'inoccupation.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-ms-z101-xx
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsMaestro® Series
    • Date de publication2022-05-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.69
    • Largeur (pouces)2.94
    • Profondeur (pouces)1.56
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Capteurs & Détecteurs