Publier vos produits
myRoom XC Sunnata RF Keypads
myRoom XC Sunnata RF Keypads
myRoom XC Sunnata RF Keypads
myRoom XC Sunnata RF Keypads
myRoom XC Sunnata RF Keypads
myRoom XC Sunnata RF Keypads

    myRoom XC Sunnata RF Keypads

    Traduit par Google,

    Claviers RF commerciaux Sunnata

    Les claviers RF Sunnata offrent un moyen simple et élégant de faire fonctionner les lumières, les stores/rideaux, les écrans motorisés et de nombreux autres appareils.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Features 

      • Large and easy-to-use buttons. 

      • LED bars on each button aid in locating the buttons in low light conditions. 

      • Keypads are available in a variety of finishes allowing the color to complement the aesthetics in a space. 

      • Keypad markings are important for programming and use of the keypads when installed. All keypads include customized personalization provided at the time of order (default markings not available). Marking color has been chosen for increased readability. • Personalized replacement button kits can be changed in the field, after installation. This allows for the keypad to be changed to a variety of finishes, colors, button configurations and personalized markings. 

      • Use with Lutron Designer (Claro) wallplates. Wallplates are sold separately. Lutron Claro wallplates snap on with no visible means of attachment. 

      System Compatibility 

      • Athena 

      • myRoom XC

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-myroomxc-arst-w
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsmyRoom XC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.69
    • Largeur (pouces)2.94
    • Profondeur (pouces)1.44
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès