Publier vos produits
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote

    Pico 4-Button Wireless Remote

    Traduit par Google,
    La télécommande sans fil Pico est un appareil flexible et facile à utiliser qui permet à l'utilisateur de contrôler les appareils de contrôle de charge sans fil Lutron depuis n'importe où dans l'espace. Cette commande à piles ne nécessite aucune alimentation externe ou câblage de communication.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécification
    • Finish
      White Gloss | Ivory Gloss | Gray Gloss | Black Gloss | Light Almond Gloss | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Snow | Satin Matte Midnight
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Light and/or Shade Motor Control
      Depth 0.3"
      Height 2.6"
      Width 1.3"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-pj2-4b-pico
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsPico™ Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2.6
    • Largeur (pouces)1.3
    • Profondeur (pouces)0.3
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Classification IFCObjet
    • Code CSI MasterFormat 201426 09 33.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Remote-Controlled Dimming Stations
    • Numéro OmniClass23-35 37 17
    • Titre OmniClassDimmer Control Switches