Publier vos produits
QS Motor Group Controller

QS Motor Group Controller

Traduit par Google,

Le contrôleur de groupe de moteurs QS est une interface qui permet une intégration transparente des systèmes autonomes Quantum® et QS avec des stores CA, des stores, des persiennes, des écrans de projection ou tout moteur CA compatible. Il fournit quatre (4) sorties d'augmentation/d'abaissement CA contrôlables indépendamment à partir d'une alimentation d'entrée CA commune.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • Type QS Motor Controller Node
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 6 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-qs-motorcontroller
  • Famille de produitsShades
  • Groupe de produitsQS Motor Group Controller
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.56
  • Largeur (pouces)6.4
  • Profondeur (pouces)2.44
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Code CSI MasterFormat 201412 24 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
  • Numéro OmniClass23-35 15 11
  • Titre OmniClassAlternating Current (AC) Motors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord