Publier vos produits
Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy/Vacancy Sensor, Corner/Hallway/Wall Application, 90 deg to 180 deg Field of View

Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy/Vacancy Sensor, Corner/Hallway/Wall Application, 90 deg to 180 deg Field of View

Traduit par Google,
Passez au vert avec les capteurs de présence/absence sans fil Radio Powr Savr™. L'éclairage gaspillé peut représenter la majorité de la consommation totale d'énergie d'un bâtiment, et comme de nombreux espaces du bâtiment restent inoccupés entre 40 % et 70 % de la journée, les lumières laissées allumées constituent une véritable perte d'énergie. Les capteurs de présence/absence sans fil Lutron automatisent la commutation et la gradation de ces lumières, économisant ainsi de l'énergie et de l'argent. Les capteurs de présence/d'absence sans fil Radio Powr Savr™ sont également pratiques - vous n'aurez plus à vous soucier d'allumer ou d'éteindre les lumières. Les capteurs de présence/absence Lutron font automatiquement le travail pour vous chaque fois que vous entrez ou sortez d'une salle de bain, d'une salle de classe, d'une salle de conférence, d'un couloir - même de votre propre bureau. Les capteurs Radio Powr Savr™ de Lutron s'installent en aussi peu que 15 minutes et communiquent avec les gradateurs, interrupteurs et systèmes de contrôle d'éclairage Lutron compatibles à l'aide de la technologie RF Clear Connect™ fiable, qui garantit des performances fluides et constantes.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Passive Infrared | Occupancy | Vacancy | Hallway, Corner, or Wall
    Mount Type Wall | Corner Mount
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0 % RH to 90 % RH
    Coverage 1225 ft² to 3000 ft² | 150 ft²
    Depth 1.375"
    Height 4.375"
    Width 1.8"

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-lrf2
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsRadio Powr Savr™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-27
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (pouces)4.35
  • Largeur (pouces)1.8
  • Profondeur (pouces)1.35
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Code UNSPSC3912
  • Code CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Numéro OmniClass23-35 00 00
  • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment