Publier vos produits
Energi Savr Node for EcoSystem

Energi Savr Node for EcoSystem

Traduit par Google,
L'unité Energi Savr Node est un contrôleur Eco Link monté sur rail DIN pour les ballasts, pilotes et appareils EcoSystemR. Il fournit l'alimentation et le contrôle Eco Link pour deux Eco Links indépendants avec jusqu'à 64 ballasts chacun. L'unité Energi Savr NodeT fournit également des connexions directes et de l'alimentation pour les appareils LutronR suivants : capteurs de présence, capteurs de lumière du jour, récepteurs IR, appareils QS.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • Type EcoSystem Eco Link Controller
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-qsne-2eco
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsEnergi Savr Node
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.56
  • Largeur (pouces)6.4
  • Profondeur (pouces)2.44
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Code CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Numéro OmniClass23-35 00 00
  • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment