Publier vos produits
Sivoia® QS Smart Panel Power Supply, 120 V, 10 Output, Easy Installation

Sivoia® QS Smart Panel Power Supply, 120 V, 10 Output, Easy Installation

Traduit par Google,

L'alimentation du panneau intelligent Sivoia QS (QSPS-10PNL) est une alimentation câblée de 35 V qui est utilisée avec les dispositifs d'éclairage ou d'ombrage Lutron® QS. QSPS-10PNL simplifie le câblage et organise les installations nécessitant plusieurs alimentations. Chaque panneau contient dix blocs d'alimentation de 30 W (crête de 60 W), conçus pour être utilisés avec les dispositifs d'éclairage et d'ombrage Lutron QS. Le QSPS-10PNL est conçu pour être câblé dans un circuit standard de 120 V~. Le panneau contient des fusibles sur chaque sortie pour protéger l'appareil en cas de mauvais câblage.

Traits:

  • Alimentation 35 V qui alimente les stores, les unités d'entraînement de rideaux, les claviers et les accessoires
  • Le schéma de câblage simple utilise une liaison basse tension à 4 conducteurs pour fournir l'alimentation et la communication aux unités de commande électroniques QS (EDU) et aux claviers seeTouch QS
  • Topologie de câblage flexible pour une installation et une intégration faciles
  • Le panneau à 10 sorties fournit de l'énergie pour 10 à 30 stores en fonction des dimensions du store
  • Les diagnostics intelligents réduisent le temps d'installation et la vérification du système
  • Confirme la communication du système et facilite l'installation du système
  • Permet de tester facilement le système avec des boutons de commande manuelle pour les stores et l'éclairage

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • Type Sivoia Smart Panel
    Environment Indoor
    Amp Rating 10 amps
    Depth 4.1875"
    Height 18"
    Voltage 120 V to 240 V
    Width 10.875"

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-qsps
  • Famille de produitsDistribution Boards and Control Panels
  • Groupe de produitsSivoia® QS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2010-12-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Code CSI MasterFormat 201426 22 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Low-Voltage Distribution Transformers
  • Numéro OmniClass23-35 31 17
  • Titre OmniClassElectrical Panel Boards