Publier vos produits
PowPak Wired Daylight Transmitter

PowPak Wired Daylight Transmitter

Traduit par Google,

L'émetteur de lumière du jour filaire PowPak reçoit les données d'un capteur de lumière du jour filaire et envoie des commandes Lutron Clear Connect, fonctionnant ainsi comme un capteur de lumière du jour Radio Powr Savr. Associé au capteur de lumière du jour filaire EC-DIR-WH, il peut remplacer un Radio Powr Savr pour contrôler automatiquement les variateurs et interrupteurs compatibles par communication radiofréquence.

Caractéristiques

• Compatible avec les systèmes suivants : — Vive — Athena — QS autonome

• Solution sans batterie

• L’émetteur de lumière du jour (RMJS‑DT‑DV) reçoit une entrée et fournit une alimentation à un capteur de lumière du jour câblé (EC‑DIR‑WH).

• Compensation de la lumière du jour grâce à la régulation en boucle ouverte partielle fiable de Lutron.

• Conçu pour offrir une réponse linéaire aux variations du niveau de lumière perçue.

• Utilise la technologie Clear Connect.

• Disponible dans un emballage comprenant le numéro de modèle EC‑DIR‑WH : RMJS‑DT‑DV‑PKG

Spécification
  • Regulatory Approvals 

    • cULus 508 listed 

    • FCC certified. 

    Complies with the limits for a Class B device, pursuant to Part 15 of the FCC rules 

    • Complies with requirements for use in other spaces used for environmental air (plenums) per NEC® 2014 300.22(C)(3) 

    • IC certified 

    Power 

    • Operating voltage: 120 / 277 V~ 60 Hz 

    • Typical Power: 0.55 W Output Ratings 

    • IEC SELV/NEC® Class 2 • 24 V- 110 mA 

    • Powers one EC‑DIR‑WH sensor only Mounting 

    • This device can be installed on a junction box or marshalling box using the conduit nut or with mounting screws. 

    • The device must NOT be mounted inside a metallic enclosure – only on the exterior of a junction box or marshalling box. Improper installation can result in degraded wireless communications and intermittent or sustained communications failures and will not be covered under warranty. 

    • For applications (in the U.S.A.) where code requires the PowPak wired daylight transmitter to be installed inside an additional junction box, please see Lutron Application Note #423 (P/N 048423) at www.lutron.com for how to perform this installation. 

    • For all other installations, refer to the installation instructions and consult local and national electric codes for proper installation. The PowPak wired daylight transmitter needs to be accessible for some programming steps. Record where it is mounted so that it can be easily located later.

    System Communication 

    • Operates using Clear Connect - Type A RF Technology for reliable wireless communication 

    • Wired daylight transmitters, sensors and controls must be located within 60 ft (18 m) line of sight, or 30 ft (9 m) through walls of the associated control module. The 60 ft (18 m) range is not reduced by a ceiling tile obstruction 

    • Contact Lutron first for applications using foil backed or metallic ceiling tiles Environment 

    • Ambient operating temperature: 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C) 

    • 0% to 90% humidity, non-condensing 

    • For indoor use only Limited Warranty 

    • www.lutron.com/warranty or call 1.844.LUTRON1 for a printed copy

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-rmjs-dt-dv
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsPowPak
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.94
  • Largeur (pouces)2.82
  • Profondeur (pouces)1.25
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès