Publier vos produits
Vive Wireless in wall occupancy/vacancy sensing
Vive Wireless in wall occupancy/vacancy sensing
Vive Wireless in wall occupancy/vacancy sensing
Vive Wireless in wall occupancy/vacancy sensing

    Vive Wireless in wall occupancy/vacancy sensing

    Traduit par Google,
    Les gradateurs/interrupteurs à capteur RF Maestro RF 0–10 V de Lutron sont des commandes d'éclairage avec des capteurs infrarouges passifs qui contrôlent automatiquement les lumières dans une zone. Ces capteurs détectent la chaleur des occupants se déplaçant dans une zone pour déterminer quand l'espace est occupé. Dispose de la technologie Lutron Clear Connect RF, qui permet une communication sans fil avec les capteurs Radio Powr Savr et les télécommandes Pico pour le contrôle de la lumière et les charges commutées générales. Ces produits sont également compatibles avec le hub Vive qui permet un processus de configuration simple à l'aide d'un navigateur Web standard sur n'importe quel téléphone, tablette ou ordinateur compatible Wi-Fi. Il permet également le contrôle et la surveillance de tous les appareils Vive. Le hub Vive peut être ajouté à tout moment, mais une reprogrammation du système sera nécessaire.

    Contactez Lutron Electronics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lutron-vive-mrf2s-8sx
    • Famille de produitsLighting Controls
    • Groupe de produitsVive by Lutron
    • Date de publication2022-05-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.69
    • Largeur (pouces)2.94
    • Profondeur (pouces)1.56
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Capteurs & Détecteurs