Publier vos produits
G Basic Led watertight (IP65)
G Basic Led watertight (IP65)
    Luznor

    G Basic Led watertight (IP65)

    Traduit par Google,

    Eclairage de secours à LED autonome et étanche. Mode de fonctionnement maintenu et non maintenu.
    Possibilité de lumière de courtoisie de différentes couleurs par trois LED.

    • IP 65
    • Boîtier 100 % polycarbonate avec diffuseur transparent ; diffuseur opale doux ou fort sur demande
    • Technologie DEL
    • Batteries Ni-Cd haute température
    • Efficacité énergétique
    Spécification
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5,700 K)
      • Emergency flux(lm): 100 - 450
      • Maintained flux (lm): 100 - 450
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP65 - IK04
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.g-basic-led-IP65
    • Famille de produitsG Series
    • Groupe de produitsG Basic Led
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)142
    • Largeur (mm)322
    • Profondeur (mm)74.2
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEC001957
    • Nom ETIMEmergency luminaire
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Description de l'Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 13
    • Titre OmniClassEmergency Lighting
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring