Publier vos produits
L LED (encastré)
L LED (encastré)
L LED (encastré)
L LED (encastré)
L LED (encastré)
    Luznor

    L LED (encastré)

    Luminaire de secours LED autonome, alimenté ou non. 
    Diffuseur interne conçu pour éviter tout contact direct des yeux avec la source lumineuse.
    Montage encastré.
    Différentes finitions.

    • IP 42
    • Boîtier 100 % polycarbonate avec diffuseur transparent ; diffuseur opale (flux réduit de 30 %) sur demande
    • Diffuseur interne transparent 100 % polycarbonate ; diffuseur opale souple ou rigide sur demande
    • Technologie LED
    • Système de protection oculaire (EPS)
    • Batteries Ni-Cd haute température
    • Efficacité énergétique
    Spécification
      • Lampe principale/de secours : LED blanc froid (5 000 K)
      • Flux lumineux de secours (lm) : 110 - 580
      • Flux lumineux maintenu (lm) : 110 - 580
      • Témoin de charge : 1 LED verte
      • Autonomie (h) : 1-2-3
      • Tension d'alimentation : 110 Vca - 230 Vca - 50/60 Hz
      • Télécommande : Oui (TL-300)
      • Indice de protection : IP42 - IK04
      • Isolation électrique : Classe II
      • Réglementations : Marquage CE (93/68/CEE) : 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.L-led-flushbox
    • Famille de produitsL series
    • Groupe de produitsL Led
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)143
    • Largeur (mm)317
    • Profondeur (mm)73
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEC001957
    • Nom ETIMEmergency luminaire
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Description de l'Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 13
    • Titre OmniClassEmergency Lighting
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring