Publier vos produits
LN Led
LN Led
LN Led
LN Led
LN Led
LN Led
    Luznor

    LN Led

    Luminaire LED de secours étanche et autonome, à montage en saillie. Boîtier 100 % polycarbonate, fond gris RAL 7035 et diffuseur externe transparent. Diffuseur interne en verre opale souple à haute transmittance pour une homogénéité optimale de la diffusion de la lumière et la protection des LED. Batteries Ni-Cd (haute température). Télécommande incluse.

    Spécification
      • Lampe principale/de secours : LED blanc froid (5 700 K)
      • Flux lumineux de secours (lm) : 450 - 4 800
      • Flux lumineux maintenu (lm) : 1 200 - 4 800
      • Témoin de charge : 1 LED verte
      • Autonomie (h) : 1-2
      • Tension d'alimentation : 110 Vca - 230 Vca - 50/60 Hz
      • Télécommande : Oui (TL-300)
      • Indice de protection : IP65 - IK08
      • Isolation électrique : Classe I
      • Réglementations : Marquage CE (93/68/CEE) : 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LN-Led
    • Famille de produitsLN series
    • Groupe de produitsLN
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)101
    • Largeur (mm)665
    • Profondeur (mm)101
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEC001957
    • Nom ETIMEmergency luminaire
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Description de l'Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 13
    • Titre OmniClassEmergency Lighting
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    L'Europe