Publier vos produits
Série PH - Projecteur de secours (IP42)
Série PH - Projecteur de secours (IP42)
Série PH - Projecteur de secours (IP42)
Série PH - Projecteur de secours (IP42)
    Luznor

    Série PH - Projecteur de secours (IP42)

    Projecteur de secours autonome haute puissance.
    Deux ou quatre spots LED orientables dans toutes les directions.
    À installer en grande hauteur. Faisceau lumineux concentré. Diffuseur transparent. Batteries Ni-Cd (haute température). Boîtier métallique compact avec peinture époxy noire RAL 9005 et grise RAL 7035. Télécommande incluse.

    Spécification
      • Lampe principale/de secours : LED blanc froid (5 000 K)
      • Flux lumineux de secours (lm) : 1 000 - 2 000
      • Flux lumineux maintenu (lm) : 1 000 - 2 000
      • Témoin de charge : 1 LED verte
      • Autonomie (h) : 1-2
      • Tension d'alimentation : 110 Vca - 230 Vca - 50/60 Hz
      • Télécommande : Oui (TL-300)
      • Indice de protection : IP42 - IK04
      • Isolation électrique : Classe II
      • Réglementations : Marquage CE (93/68/CEE) : 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PH-IP42
    • Famille de produitsPH series
    • Groupe de produitsPH
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)320
    • Profondeur (mm)160
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEC001957
    • Nom ETIMEmergency luminaire
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Description de l'Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 13
    • Titre OmniClassEmergency Lighting
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    L'Europe