Publier vos produits
Série PH étanche (IP66)
Série PH étanche (IP66)
Série PH étanche (IP66)
Série PH étanche (IP66)
    Luznor

    Série PH étanche (IP66)

    Projecteur de secours étanche et autonome haute puissance avec spots LED orientables.
     Doté de deux ou quatre spots LED orientables dans toutes les directions. Conçu pour une installation en grande hauteur. Faisceau lumineux concentré. Diffuseur transparent. Batteries Ni-Cd (haute température). Boîtier métallique gris RAL 7035. Télécommande incluse.

    Spécification
      • Lampe principale/de secours : LED blanc froid (5 000 K)
      • Flux lumineux de secours (lm) : 1 000 - 2 000
      • Flux lumineux maintenu (lm) : 1 000 - 2 000
      • Témoin de charge : 1 LED verte
      • Autonomie (h) : 1-2
      • Tension d'alimentation : 110 Vca - 230 Vca - 50/60 Hz
      • Télécommande : Oui (TL-300)
      • Indice de protection : IP66 - IK08
      • Isolation électrique : Classe I
      • Réglementations : Marquage CE (93/68/CEE) : 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PH-IP66
    • Famille de produitsPH series
    • Groupe de produitsPH
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEC001957
    • Nom ETIMEmergency luminaire
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Description de l'Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 13
    • Titre OmniClassEmergency Lighting
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring