Publier vos produits
Série PL (IP42)
Série PL (IP42)
Série PL (IP42)
Série PL (IP42)
Série PL (IP42)
Série PL (IP42)
Série PL (IP42)
Série PL (IP42)
    Luznor

    Série PL (IP42)

    Projecteur de secours autonome haute puissance à LED.
    Série avec 2 ou 4 spots LED. Conçu pour une installation en grande hauteur. Batteries haute température Ni-Cd ou Ni-MH. Les modèles IP42 sont équipés d'une plaque de montage permettant l'encastrement ou le démontage complet du boîtier. Boîtier métallique peint à la poudre époxy, couleur RAL 9010.

    Spécification
      • Lampe principale/de secours : LED blanc froid (5 700 K)
      • Flux lumineux de secours (lm) : 1 200 - 4 800
      • Flux lumineux maintenu (lm) : 1 800
      • Témoin de charge : 1 LED verte
      • Autonomie (h) : 1-2
      • Tension d'alimentation : 110 Vca - 230 Vca - 50/60 Hz
      • Télécommande : Oui (TL-300)
      • Indice de protection : IP42 - IK04
      • Isolation électrique : Classe I
      • Réglementations : Marquage CE (93/68/CEE) : 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PL-IP42
    • Famille de produitsPL series
    • Groupe de produitsPL
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)290
    • Largeur (mm)590
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEC001957
    • Nom ETIMEmergency luminaire
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Description de l'Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 13
    • Titre OmniClassEmergency Lighting
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring