Publier vos produits
Série PL étanche (IP66)
Série PL étanche (IP66)
Série PL étanche (IP66)
Série PL étanche (IP66)
Série PL étanche (IP66)
    Luznor

    Série PL étanche (IP66)

    Éclairage de secours autonome à LED haute puissance. Séries avec 2 ou 4 lampes LED pour installation en hauteur. Batteries haute température Ni-Cd ou Ni-MH. Boîtier métallique peint en poudre époxy RAL 7035 (IP66).
    Spécification
      • Lampe principale/de secours : LED blanc froid (5 700 K)
      • Flux lumineux de secours (lm) : 1 200 - 4 800
      • Flux lumineux maintenu (lm) : 1 800
      • Témoin de charge : 1 LED verte
      • Autonomie (h) : 1-2
      • Tension d'alimentation : 110 Vca - 230 Vca - 50/60 Hz
      • Télécommande : Oui (TL-300)
      • Indice de protection : IP66 - IK08
      • Isolation électrique : Classe I
      • Réglementations : Marquage CE (93/68/CEE) : 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PL-IP66
    • Famille de produitsPL series
    • Groupe de produitsPL
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)335
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)260
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEC001957
    • Nom ETIMEmergency luminaire
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Description de l'Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 13
    • Titre OmniClassEmergency Lighting
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring