Large Magnetic Cable Tie Mount, black, UL Listed 15lbs
Traduit par Google,
Support de serre-câble magnétique de grande taille, noir, homologué UL, 15 lb, pièce n° 62417 Caractéristiques : Force de l'aimant : aimant en néodyme évalué et testé à une force de traction de 15 lb. Organisation sécurisée : offre une solution sûre et ordonnée pour regrouper et organiser les câbles, éviter les enchevêtrements et assurer un flux de travail efficace. Installation sans dommage : sans perçage ni adhésif requis, les produits de gestion de câbles magnétiques empêchent les dommages de surface, ce qui les rend idéaux pour les installations temporaires ou les espaces loués. Installation et reconfiguration rapides : facilitent l'installation rapide et le repositionnement sans effort, permettant des ajustements rapides pour s'adapter aux besoins ou aux dispositions changeants. Installation sans outil : sans avoir besoin d'outils ou de fixations, les supports de serre-câbles magnétiques permettent une installation rapide et sans effort, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les besoins en main-d'œuvre. Solution peu encombrante : en maintenant solidement les câbles en place sans avoir besoin de matériel supplémentaire, les produits de serre-câbles magnétiques aident à optimiser l'espace et à réduire l'encombrement dans les zones de travail ou les racks d'équipement.
Spécification
Specifications:
Black polymer UV resistant cable-tie holder- with a standard size opening of 0.23”x0.11”
15lbs neodymium triple plated (NiCuNi) magnet.
Ability to Rotate 360°
Plenum Rated
Spécifications techniques
Réference unique.62417
Famille de produitsCable Management, Cable Holders & Tie Mounts