Publier vos produits
3/4" Magnetic J-Hook, top mounted

3/4" Magnetic J-Hook, top mounted

Traduit par Google,
Français : CARACTÉRISTIQUES : Crochets en J très performants Aimant évalué à 90 lb de force de traction Crochet en J évalué à 17 lb Entièrement assemblé Installation facile Installations permanentes ou temporaires Peuvent être réutilisés et repositionnés Gain de temps Conditions de travail plus sûres Les crochets en J Mag Daddy prennent en charge tous les types de câbles de communication de données et basse tension, tels que CAT 5, CAT 5e, CAT6, CAT 6a, fibre optique et conduit interne. Les crochets en J peuvent être fixés à une variété de structures et sont homologués Plenum. Emplacements : Acier, poutres, pannes, tabliers de plafond, canaux de plafond suspendu, solives métalliques, rail de cadre, têtes de vis, rondelle métallique, etc.
Spécification
  • 3/4” diameter J-hook with 1/4″-20 machine thread screw secured to the back of the J-hook with a permanent 90lbs neodymium cup magnet. JH12 Cable Capacity CABLE TYPE QTY CAT.5e 16 CAT. 6 10 CAT. 6A 2-5
Spécifications techniques
  • Réference unique.JH12MT
  • Famille de produitsCable Management, J-Hooks
  • Groupe de produitsMagnetic J-Hooks (Top Mount)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-11-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
  • Numéro OmniClass23-35 33 25 15
  • Titre OmniClassHorizontal Electrical Wire Raceways