Publier vos produits
2" Magnetic J-Hook, side mounted

2" Magnetic J-Hook, side mounted

Traduit par Google,
Français : Caractéristiques : Résistance de l'aimant : évaluée et testée à une résistance à la traction de 90 lb. Résistance du crochet en J : évaluée et testée à une résistance à la traction de 17 lb. Installation rapide : gagnez un temps précieux sur l'installation et le repositionnement tout en réduisant les coûts de main-d'œuvre par rapport à une installation traditionnelle. Fixation sécurisée : fournit un point de fixation solide et fiable pour les câbles, les fils et autres équipements sans avoir besoin de percer ou d'installer de manière permanente. Application polyvalente : conçu pour être utilisé dans divers environnements, facilement repositionnable et réutilisé sur des surfaces métalliques, ce qui le rend idéal pour les installations temporaires. Installation sans dommage : élimine le besoin de vis ou d'adhésif, évitant d'endommager les surfaces et permettant une installation et un retrait rapides et sans tracas. Commodité prête à l'emploi : arrive entièrement assemblé, simplifiant les processus d'installation et garantissant une utilisation immédiate.
Spécification
  • Specifications: 1-5/16” diameter J-hook with 1/4″-20 machine thread screw secured to the back of the J-hook with a permanent 90lbs neodymium cup magnet.
Spécifications techniques
  • Réference unique.JH32MS
  • Famille de produitsCable Management, J-Hooks
  • Groupe de produitsMagnetic J-Hooks (Side Mount)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-11-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
  • Numéro OmniClass23-35 33 25 15
  • Titre OmniClassHorizontal Electrical Wire Raceways