Publier vos produits
MicroDrive Access - Barrière levante automatique Magnetic

MicroDrive Access - Barrière levante automatique Magnetic

4.0 sur 5 étoiles4.0(26 Avis)
Pour un contrôle d’accès économique Les barrières Access de Magnetic sont une solution économe pour le contrôle d’accès des véhicules sur les parkings, sitesd’entreprises, complexes résidentiels et autres zones sécurisées.Grâce à leur force d’ouverture réduite, les barrières sont autorisées – dans le cadre des aménagements de sécurité obligatoires – là où, pour des raisons architecturales, des piétons peuvent être amenés à circuler.*Le cœur de la gamme Access est l’entraînement innovant MHTM™qui se caractérise par son efficacité énergétique, le peu de maintenance nécessaire et sa durée de vie accrue : les barrières de la série Access sont conçues pour 10 millions de cycles ouverture/ fermeture. Deux modèles de base sont disponibles en fonction des besoins : les modèles Access et Access-L se caractérisent par une fonctionnalité de base accrue. Les deux modèles Pro disposent, en outre, de possibilités d’extension grâce à des modules intégrables et des accessoires exclusifs. Chez Magnetic, la qualité ne réside pas seulement dans le détail : grâce à son design marquant, elle est facilement reconnaissable par tous. La gamme Access a déjà été récompensée par deux prix dans le domaine du design. Des coûts de fonctionnement réduits Grâce à leur excellente efficacité énergétique, leur durée de vie accrue et le peu de maintenance nécessaire, les barrières Magnetic sont particulièrement économiques : un investissement rentable pour l’avenir ! Système d’entraînement innovant L’unité d’entraînement MHTM™ ne nécessite pas d’entretien, est économeen énergie et silencieuse. Son couple élevé garantit un fonctionnement optimal même dans des conditions météorologiques extrêmes. Sécurité sur le plan juridiqueToutes les barrières Magnetic disposent d’une déclaration de conformité dans lerespect de la directive sur les machines et d’une déclaration de performance conforme à la réglementation relative aux produits de construction. Ainsi, l’exploitant et l’opérateur sont toujours protégés en matière de responsabilité Composants facilement accessiblesDeux manipulations faciles : l’unité de commande et l’unité motrice sontfacilement accessibles en enlevant le capot et le panneau avant. Ceciaugmente le confort d’utilisation et accélère la mise en route et l’entretien.
Spécification
  • Données techniques Access Largeur de fermeture max. 3,5 m Temps d’ouverture / fermeture 2,2 sPuissance max. 25 W  Données techniques Access-L Largeur de fermeture max. 5,0 m Temps d’ouverture / fermeture 4,0 s Puissance max. 30 W  Données techniques Access Pro Largeur de fermeture max. 3,5 mTemps d’ouverture / fermeture 1,3 sPuissance max. 95 W  Données techniques Access Pro-LLargeur de fermeture max. 6,0 mTemps d’ouverture / fermeture 4,0 sPuissance max. 25 W Technologie d’entraînement MHTM™ Tension 85–264 VAC, 50/60 HzDurée de mise en service 100 % Dimensions du caisson (L x P x H) 315 x 360 x 915 mm 3Classe de protection IP 54 Plage de température −30 à +55 °C 
Spécifications techniques
  • Réference unique.Magnetic-Access
  • Famille de produitsMHTM MicroDrive
  • Groupe de produitsAutomatic Vehicular Barriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)915
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)315
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)40
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Accessoires de rue
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_06
  • Description de l'Uniclass 2015Barrier parking control units
  • Code CSI MasterFormat 201401 55 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Vehicular Access and Parking
  • Numéro OmniClass23-39 11 11 15
  • Titre OmniClassTraffic Barriers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord