Publier vos produits
MicroDrive Access XL2/XXL - Barrière levante automatique Magnetic

MicroDrive Access XL2/XXL - Barrière levante automatique Magnetic

4.3 sur 5 étoiles4.3(12 Avis)
Pour les chaussées extrêmement largesAvec une largeur de fermeture jusqu'à 10,0 m et l'option pour grille de barrage et grille de barrage avec protection anti-escalade, la barrière XXL est la solution optimale pour les accès ultra larges ou les chaussées à plusieurs voies des sociétés de transport et de sites industriels et portuaires. Le dispositif de commande de la barrière Acces XXL offre de nombreuses fonctionnalités et des possibilités d'extension supplémentaires grâce à des modules intégrables. Au total, cinq connecteurs sont à disposition, par exemple, pour une interface Ethernet, un module radio ou un module de comptage du nombre de places de stationnement encore libres. Toutes les entrées et sorties peuvent être configurées de façon individuelle par l'utilisateur. L'utilisateur peut choisir parmi de nombreuses fonctionnalités d'entrée et de sortie. Les temps d'ouverture et de fermeture, réglables sur trois niveaux, peuvent être sélectionnés indépendamment les uns des autres.Avec une largeur de fermeture de 8,5 m ou 10 m, les barrières Access XL2 et Access XXL sont la solution optimale pour les accès devant être contrôlés par une seule barrière. Les temps d'ouverture et de fermeture sont réglables indépendamment les uns des autres sur trois niveaux : 8 s, 10 s ou 12 s. Pour une longueur de lisse jusqu'à 6m, la barrière est autorisée - pour une vitesse de fermeture plus lente ou intermédiaire - au niveau des accès où l'on ne peut exclure le trafic piétonnier pour des raisons architecturales. La condition est que tous les équipements obligatoires pour la sécurité soient installés. A partir d'une longueur de lisse de 8,5 m, ceci est valable pour les trois temps de fermeture.
Spécification
  • Données techniques Access XL2 Largeur de fermeture max. 8,5 m Temps d’ouverture/fermeture 6,0 s Puissance max. 17 W  Données techniques Access XXL Largeur de fermeture max. 10 m  Temps d’ouverture/fermeture 8,0 s  Puissance max. 30 W  Technologie d’entraînement MHTM™ Tension 85 – 264 VAC, 50/60 Hz Durée de mise en service 100 % Dimensions du caisson (L x P x H) 435 x 360 x 1164 mm Classe de protection IP 54Plage de température −30 à +55 °C
Spécifications techniques
  • Réference unique.Magnetic-Access-XL2-XXL
  • Famille de produitsMHTM MicroDrive
  • Groupe de produitsAutomatic Vehicular Barriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1165
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)435
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)112
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Accessoires de rue
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_06
  • Description de l'Uniclass 2015Barrier parking control units
  • Code CSI MasterFormat 201401 55 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Vehicular Access and Parking
  • Numéro OmniClass23-39 11 11 15
  • Titre OmniClassTraffic Barriers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord