Publier vos produits
MicroDrive Access Pro-H - Barrière levante automatique Magnetic

MicroDrive Access Pro-H - Barrière levante automatique Magnetic

4.0 sur 5 étoiles4.0(12 Avis)
Pour les exigences particulières en matière de sécuritéAvec sa largeur de fermeture jusqu'à 6,0 m et l'option pour grille de barrage et grille de barrage avec protection anti-escalade jusqu'à 1,8 mètre de hauteur, la barrière Access Pro-H est la solution idéale pour contrôler, non seulement l'accès des véhicules, mais aussi empêcher de façon efficace l'accès non-autorisé des piétons. Le dispositif de commande de la barrière Acces Pro-H offre de nombreuses fonctionnalités et des possibilités d'extension supplémentaires grâce à des modules intégrables. Au total, cinq connecteurs sont à disposition, par exemple, pour une interface Ethernet, un module radio ou un module de comptage du nombre de places de stationnement encore libres. Toutes les entrées et sorties peuvent être configurées de façon individuelle par l'utilisateur. L'utilisateur peut choisir parmi de nombreuses fonctionnalités d'entrée et de sortie. Les temps d'ouverture et de fermeture, réglables sur trois niveaux, peuvent être sélectionnés indépendamment les uns des autres.La barrière Access-Pro H est idéale pour le contrôle d'accès de véhicules et de voies de circulation jusqu'à une largeur de chaussée maximale de 6,0 m. La barrière Access Pro-H ne régule pas seulement le trafic : elle  empêche aussi l'accès non autorisé de piétons sur des sites sécurisés grâce à ses grilles de barrage disponibles en option. Grâce à sa force d'ouverture réduite et à ses réglages de sécurité, la barrière Access-Pro H est autorisée - dans le cadre des aménagements de sécurité obligatoires - au niveau des accès où l'on ne peut exclure le trafic piétonnier pour des raisons architecturales.
Spécification
  • Données techniques Access Pro-HLargeur de fermeture max. 6,0 mTemps d’ouverture / fermeture 4,0 sPuissance max. 25 WTechnologie d’entraînement MHTM™Tension 85 – 264 VAC, 50/60 HzDurée de mise en service 100 %Dimensions du caisson (L x P x H) 315 x 360 x 1115 mmClasse de protection IP 54Plage de température −30 à +55 °CCaractéristiques équipement Access Pro-HColoris standard RAL 2000, 9006, 9007Lisse MicroBoomUnité de commande MGC ProDétecteur 2 canaux intégré pour boucle d’induction StandardUnité de commande extensible de façon modulaire StandardAffectation E/S variable StandardNombre d’entrées numériques 8Nombre de relais/sorties numériques 6/4Entrée pour cellule de sécurité avec test StandardVitesse de fermeture au choix StandardVitesse d’ouverture au choix StandardOptions Access Pro-HColoris spéciauxRideau de lisse standardRideau de lisse avec protection anti-escalade 1,30 m de hautRideau de lisse avec protection anti-escalade 1,80 m de hautLyre de reposPoteau support de lisseContact de lisseVerrouillage de la lisseEclairage de la lisse à LED rougeBandes lumineuses à LED rouge/vertFeu de présignalisationCommutateur à cléModule radio FMModule EthernetModule RS485Module CAN (comptage)2ème module de détectionModule GSMCellule de sécuritéBatterie de sauvegarde
Spécifications techniques
  • Réference unique.Magnetic-Access-PRO-H
  • Famille de produitsMHTM MicroDrive
  • Groupe de produitsAutomatic Vehicular Barriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1115
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)315
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)44
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Accessoires de rue
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_06
  • Description de l'Uniclass 2015Barrier parking control units
  • Code CSI MasterFormat 201401 55 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Vehicular Access and Parking
  • Numéro OmniClass23-39 11 11 15
  • Titre OmniClassTraffic Barriers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord