No d'article: | magnetic-mTripod-short |
---|---|
Fabricant: | Magnetic Autocontrol |
Famille de produits: | FlowMotion |
Groupe de produits: | Pedestrian gates |
Largeur (mm): | 730 |
Hauteur (mm): | 1050 |
Profondeur (mm): | 805 |
Date de publication: | 2018-09-16 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
URL des données produits: | https://www.magnetic-access.com/fr/produits/obstacles-pietons/flowmotion.h... |
---|---|
Instructions d'installation: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | |
Description technique: | https://www.magnetic-access.com/fr/produits/obstacles-pietons/flowmotion.h... |
Vidéo du produit: | https://www.youtube.com/watch?v=S16wt5LCLfg |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/magnetic-autocontrol/product/magnetic-mtripod-short
Materiau principal: | 2C Polyurethane |
---|---|
Materiau secondaire: | Metal |
Créé en: | Germany |
Fabriqué en: | Germany |
Poids net (kg): | 57 |
Catégorie de BIMobject: | Portes - Divers |
---|---|
Classification IFC: | Furniture |
Uniclass 1.4 Code: | JW40 |
Uniclass 1.4 la description: | Access control systems |
Uniclass 2.0 Code: | SS-25-32-60 |
Uniclass 2.0 la description: | Pedestrian Access Point Control Barrier Systems |
Uniclass 2015 Code: | Ac_20_85_63 |
Uniclass 2015 la description: | Pedestrian security checking |
NBS Reference Code: | 25-32-60 |
NBS Reference la description: | Pedestrian Access Point Control Barrier Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 14 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Pedestrian Gates |
Nom | Valeur |
---|---|
Height | 1050 mm |
Thickness | 805 mm |
Width | 730 mm |
BIMobject®