Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Couloir de passage rapide à vantaux pivotants FlowMotion mWing PNG

Couloir de passage rapide à vantaux pivotants FlowMotion mWing PNG

Couloir de passage à vantaux pivotants pour le contrôle d'accès et le passage individuel des personnes avec : - Passage confortable sans contact - Ouverture complet du portillon pour un passage agréable - Haute fréquence de passagers (couloir à haute vitesse) - Temps d’ouverture rapide entre 0,6 et 1 seconde (dépend de la taille des vantaux) - Option marche en avant pour encore augmenter le nombre de passagers - Mode d’opération « Open Gate » - Construction homogène aux lignes fluides, silhouette épurée et forme adoucie - Aucun élément de raccord visible - Élégant coloris ton basalte-anthracite ou couleurs dédiées client - Opération facile et confortable avec indicateur de passage - Détection d'ouverture ultra sensible pour une sécurité maximale des personnes - Espace interne surveillé par détecteurs pour une sécurité augmenté des personnes - En cas de coupure de courant ou d'enclenchement du signal d'alarme, le portillon peut être actionné librement dans les deux directions - En cas de passage forcé, le couloir envoie un signal d'avertissement - Détection de la direction du passage - Prévention de tailgating - Compteur d'impulsions dans les deux sens de passage - Générateur aléatoire pour le contrôle des personnes et des sacs - Rapport d'erreurs pour le service technique - Système d’enchainement silencieux - Utilisation à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur
Spécification
  • Systèmes de commande et d’entraînement - Commande MGC intégrée avec écran pour le paramétrage et la mise en service - Système d'entraînement MHTM intégré pour au moins 10 millions de cycles de passage - Branchement pour alimentation 100 – 240 VAC, 50/60 Hz - Commande via tous les lecteurs de cartes habituels - 8 entrées numériques avec fonctions librement programmables - 4 sorties numériques et 6 relais de sortie pour commande éclairage et indication état (librement programmables) Matériau du caisson : - Polyuréthane bi-composant mDure - Extrêmement résistant aux coups, aux rayures et au frottement - Résistant à la corrosion, aux rayons UV, mais aussi aux produits désinfectants et nettoyants - Pouvant être jeté avec les ordures ménagères, produit respectueux de l'environnement - Type de protection IP54 Dimensions : - Dimensions caisson : 1300 x 180 mm x 1050 (L x l x h) - Largeur de passage : 600 mm (standard) ou 900 mm (passage large) - Espace d'intégration lecteur de cartes : 60 x 80 x 40 mm (L x l x h) Montage : - Fixation par vissage sur sol stable - Montage alternatif sur sol brut avec socle réglable - Montage alternatif sur panneau métallique pouvant être collé - Plage de température : -30 à +50 °C Options & Accessoires : - Couleurs dédiées client - Éclairage LED du cadre (en vert et rouge) - Éclairage LED du sol (en blanc) - Affichage du sens de passage (en vert et rouge) - Avertisseur intégré - Signal LED - Interface Ethernet - Socle de base - Kits de fixation - Système d'arrêt d'urgence - Garde-corps mGuide
Spécifications techniques
  • Réference unique.magnetic-mWing
  • Famille de produitsFlowMotion
  • Groupe de produitsPedestrian gates
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1050
  • Largeur (mm)1300
  • Profondeur (mm)180
En rapport
  • Matériel principal2C-Polyuréthane
  • Matériel secondaireMétal
  • Poids net (Kg)120
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Divers
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Ac_20_85_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pedestrian security checking
  • Code CSI MasterFormat 201411 14 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Pedestrian Gates

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord