Publier vos produits
MPB Tourniquet grande hauteur avec portillon vélos
MPB Tourniquet grande hauteur avec portillon vélos
MPB Tourniquet grande hauteur avec portillon vélos

    MPB Tourniquet grande hauteur avec portillon vélos

    Le portillon piétons et vélos MPB combine un tourniquet pour l’accès piéton avec un portillon pivotant pour les vélos. Lorsqu’un cycliste entre dans le tourniquet, le portillon s’ouvre également de manière automatique dès que la présence d’un vélo est détectée par la boucle d’induction, permettant ainsi le passage du vélo. Cette solution offre un accès sécurisé et rapide aussi bien pour le cycliste que pour son vélo, en particulier dans les parkings à vélos et pour les entreprises dont les collaborateurs accèdent au site à deux roues. Le portillon MPB se distingue par sa conception robuste, ses détails soigneusement étudiés et sa technologie d’entraînement MHTM™ sans maintenance et économe en énergie. Il peut également être personnalisé en fonction des besoins spécifiques du client grâce à un choix de matériaux et de systèmes de verrouillage variés, ainsi qu’à des équipements complémentaires tels que l’éclairage et les afficheurs de direction.

    Spécification
    • Données techniques MPB 411

      Technologie : tourniquet / portillon pivotant Électromécanique / motorisé

      Débit (nombre de personnes par min.): Env. 10 - En fonction du lecteur, de la configuration du produit et du comportement des utilisateurs

      Système de commande: MGC

      Système de sécurité: MSDS®

      Tension: 110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz

      Puissance absorbée: Env. 50 W (sans accessoires)

      Taux de service: 100 %

      Indice de protection: IP43 (IP54 en option)

      Dimensions (L x l x H): 2500 x 2458 x 2235 mm

      Poids: Env. 550 kg

      Plage de température: −30 à +55 °C

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mpb-full-height-turnstile-with-bicycle-gate
    • Famille de produitsMagnetic Autocontrol
    • Groupe de produitsFull Height turnstiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2235
    • Largeur (mm)2500
    • Profondeur (mm)2458
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)550
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Portillons d’accès piéton et portails

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord