Publier vos produits
Acoustic insulation panel Mappysil CR 400
Acoustic insulation panel Mappysil CR 400

    Acoustic insulation panel Mappysil CR 400

    Traduit par Google,

    MAPPYSIL CR 400 est un panneau composite d'isolation acoustique et thermique composé de fibres polyester thermoliées de nouvelle génération et d'une membrane vinyle très souple. Les fibres PET sont sûres et ne présentent aucun risque pour la santé. Cet article est respectueux de l'environnement car la barrière élastomère est produite à partir de polymères recyclés et ne contient pas de substances polluantes telles que le bitume et les fibres de polyester sont obtenues à partir de bouteilles en plastique PET post-consommation.

    Applications:

    MAPPYSIL CR 400 est le produit idéal pour l'isolation thermique et acoustique des murs. Il est flexible et peut être facilement placé à l'intérieur des cloisons de doubles murs, fixé sur des faux plafonds, et peut être utilisé également pour les couvertures et les toitures. L'application d'une barrière et d'un découpleur en une seule étape réduit les coûts d'installation.

    Spécification
    • Dimentions 1200 x 1000 x 300 mm

      Weight 5 kg/m2

      Acoustic Insulation Rw = 56 dB; STC = 56 dB

      Water vapour resistance coefficient μ = 24000

      Leed: EAP2, EAC2, MRC3, MRC5, IAQC9, IT04-17060701

      Low VOC content

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mappysil-cr-400
    • Famille de produitsWall insulation
    • Groupe de produitsMappysil CR 400
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2018-12-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)30
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCAcoustical insulation
    • Code UNSPSC30141601
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Titre OmniClassAcoustical Ceilings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie