Publier vos produits
Mat for footstep noise insulation Polistik M Underspecial HQ
Mat for footstep noise insulation Polistik M Underspecial HQ

    Mat for footstep noise insulation Polistik M Underspecial HQ

    Traduit par Google,

    Polistik/M Underspecial HQ est une sous-couche de plancher haute performance. Il s'agit d'un produit composite composé de deux couches : une couche de polyéthylène recouverte d'un film non tissé protecteur pour éviter d'endommager le matériau sur le chantier et c'est un panneau écologique d'isolation acoustique et thermique fabriqué avec de la fibre de polyester thermoliée de nouvelle génération obtenue à partir de bouteilles en plastique PET post-consommation.

    Applications:

    Polistik/M Underspecial HQ est le produit idéal pour l'isolation acoustique des cloisons horizontales car il est compatible avec tous les types de chape. Il peut être utilisé sous des planchers flottants ainsi que sur des dalles de béton préfabriquées. Le produit est livré avec des rabats qui se chevauchent, ce qui rend l'installation rapide et facile.

    Spécification
    • Dimensions 1500 x 6 mm; 40 m

      Footsteps noise insulation s' = 13 MN/m3

      Compressibility CP2

      Thermal trasmittance U = 5.5 W/m2K

    Spécifications techniques
    • Réference unique.polistik-m-underspecial-hq
    • Famille de produits Footstep noise reduction
    • Groupe de produitsPolistik/M Underspecial HQ
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2018-12-12
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1500
    • Profondeur (mm)6
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondairePolyéthylène
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCAcoustical insulation
    • Code UNSPSC30141601
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Titre OmniClassAcoustical Ceilings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie