Publier vos produits
Berko - GFR Series - Fan-Forced Wall Heater
Berko - GFR Series - Fan-Forced Wall Heater
Berko - GFR Series - Fan-Forced Wall Heater
Berko - GFR Series - Fan-Forced Wall Heater

    Berko - GFR Series - Fan-Forced Wall Heater

    Traduit par Google,

    Profitez d'un chauffage performant chez vous grâce à ce radiateur mural à ventilation forcée. Silencieux et à montée en température rapide, il est idéal pour les chambres, salles de bain, salles de jeux et bureaux. Son design, qui rappelle celui d'une grille de chauffage domestique, permet une installation murale discrète, hors de portée des animaux, des enfants et des piétons. Composé de seulement trois pièces, il est facile à installer, et son système de connexion rapide CLIP-N-FIT permet un réglage aisé de sa puissance.

    Caractéristiques:

    • Grille de style contemporain qui s'harmonise avec tout style résidentiel ou commercial
    • Ventilateur tangentiel pour un fonctionnement ultra-silencieux
    • Double protection : coupure thermique avec voyant lumineux et fusible thermique à usage unique
    • Moteur de ventilateur lubrifié en permanence et roulements protégés contre la poussière

    ESPACES IDÉAUX | Chambres ; Salons/Séjours ; Cuisines ; Salles de bains ; Sous-sols ; Bureaux ; Salles de conférence ; Couloirs ; Halls d’entrée ; Salles d’attente


    Spécification
    • COLOR | White

      TEMP RANGE |40-85F

      CFM |50

      GRILLE |16-7/8 W X 7-3/4 H X 7/8 D

      BACK BOX |14-3/8 W X 6-5/8 H X 4-3/8 D

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Berko-GFR-Series-Fan-Forced-Wall-Heater
    • Famille de produitsUnit Heaters
    • Groupe de produitsBerko
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCRadiateur électrique
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Heaters
    • Numéro OmniClass23-33 15 25 17
    • Titre OmniClassElectric HVAC Resitive Unit Heaters