Publier vos produits
Berko - HUHAA Series - Unit Heater
Berko - HUHAA Series - Unit Heater

    Berko - HUHAA Series - Unit Heater

    Traduit par Google,

    Ce robuste aérotherme est idéal pour les environnements industriels. Installez-le dans les usines, les entrepôts, les garages, les cages d'escalier, les centrales électriques ou les locaux techniques. Sa puissance le rend même adapté au chauffage des quais de chargement ou autres espaces de transition intérieurs/extérieurs.

    Caractéristiques:

    • Une large gamme de kits de commande optionnels est installable sur site, ce qui accroît l'adaptabilité de l'unité aux spécifications du marché.
    • La construction des boîtiers de petite et moyenne taille est en acier de calibre 20, tandis que celle des boîtiers plus grands est en acier de calibre 18.
    • La conception avancée du flux d'air par aspiration aspire l'air à travers l'élément chauffant pour une distribution uniforme de l'air et un fonctionnement plus froid de l'élément.
    • Sortie Venturi spécialement conçue pour répondre aux exigences de projection d'air supplémentaire en position verticale
    • Protection par fusibles du circuit de dérivation (le cas échéant)
    • Moteur de ventilateur entièrement fermé
    • Sélecteur de vitesse du ventilateur à 2 vitesses (modèles de 25 à 50 kW)
    • Interrupteur optionnel pour ventilateur seul permettant la circulation de l'air sans chaleur ou le câblage triphasé sur les unités de 5 kW à 10 kW 208/240 V et de 15 kW 208 V (interchangeables sur site)
    • L'élément chauffant à gaine en acier cuivré et ailettes en aluminium prolonge sa durée de vie grâce à une température de gaine plus basse et une dissipation thermique plus rapide.
    • La plupart des modèles sont équipés de série d'un transformateur de commande 24 V, assurant un contrôle de température plus sûr et plus précis. Les modèles 3 kW et 5 kW (208-277 V) sont équipés de série d'une commande sur secteur (commande 24 V disponible sur commande).
    • Coupe-circuit thermique linéaire à réarmement automatique, de type capillaire, assurant une protection sur toute la longueur des zones d'éléments (protection à réarmement manuel disponible sur commande).
    • Aucune tuyauterie, cheminée, vanne ou siphon n'est nécessaire pour l'installation.
    • Persiennes réglables individuellement pour diriger le flux d'air

    ESPACES IDÉAUX | Usines ; Entrepôts ; Garages ; Cages d'escalier ; Quais de chargement ; Centrales électriques ; Locaux techniques

    Spécification
    • COLOR | Bronze

      TEMP RANGE | 40-90 F

      CFM |350-3000

      DIMENSIONS |Varies (see specifications)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Berko-HUHAA-Series-Unit-Heater
    • Famille de produitsUnit Heaters
    • Groupe de produitsBerko
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCRadiateur électrique
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Heaters
    • Numéro OmniClass23-33 15 25 17
    • Titre OmniClassElectric HVAC Resitive Unit Heaters