Publier vos produits
Berko BWD Washdown Corrosion Resistant Unit Heaters
Berko BWD Washdown Corrosion Resistant Unit Heaters
Berko BWD Washdown Corrosion Resistant Unit Heaters

    Berko BWD Washdown Corrosion Resistant Unit Heaters

    Traduit par Google,

    Le BWD est conçu pour le chauffage de confort ou la protection contre le gel dans les environnements poussiéreux/sales non dangereux.

    CARACTÉRISTIQUES:

    • Ce dispositif de chauffage offre une protection contre la corrosion dans les environnements difficiles et peut être nettoyé au jet d'eau.
    • Moteur à roulements à billes entièrement fermé et revêtu d'époxy pour une meilleure résistance à l'humidité et à la corrosion
    • La boîte de jonction NEMA 4X protège contre l'eau et la poussière
    • Armoire en acier inoxydable 304 de calibre 16 pour une durée de vie prolongée et une meilleure résistance à la rouille
    • Les commandes 24 V améliorent la sécurité grâce au thermostat à distance
    • Éléments à ailettes en acier inoxydable 316 pour une meilleure répartition de la chaleur
    • Le support mural/plafond en acier inoxydable de calibre 14 offre de multiples options de montage.
    • La limite de réinitialisation automatique de la température haute s'active si la température devient trop élevée.
    • Le thermostat mural WT11A est homologué NEMA 4X.

    ESPACES IDÉAUX | Stations d'épuration des eaux usées ; Zones de manutention du charbon ; Usines de transformation alimentaire ; Serres ; Fonderies ; Aciéries ; Cimenteries ; Stations de lavage automobile ; Quais portuaires/maritimes


      Spécification
      • COLORS | Stainless Steel

        TEMP RANGE | 55-90 F

        CFM | 700-2400

        DIMENSIONS | Varies (see specifications)

      Spécifications techniques
      • Réference unique.Berko-BWD-Washdown-Corrosion-Resistant-Unit-Heaters
      • Famille de produitsFan Coil Units
      • Groupe de produitsBerko
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2014-03-10
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
      • Classification IFCAppareil de chauffage
      • Code CSI MasterFormat 201423 82 39
      • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Heaters
      • Numéro OmniClass23-33 15 25 17
      • Titre OmniClassElectric HVAC Resitive Unit Heaters