Publier vos produits
QMark - Commercial Fan-Forced Wall Heater - CWH3000 Series
QMark - Commercial Fan-Forced Wall Heater - CWH3000 Series
QMark - Commercial Fan-Forced Wall Heater - CWH3000 Series
QMark - Commercial Fan-Forced Wall Heater - CWH3000 Series
QMark - Commercial Fan-Forced Wall Heater - CWH3000 Series

    QMark - Commercial Fan-Forced Wall Heater - CWH3000 Series

    Traduit par Google,

    Doté d'une grille en acier robuste de qualité commerciale, ce chauffage assure une circulation d'air optimisée dans les maisons, les sous-sols, les bureaux, les salles de conférence, les halls d'entrée, les couloirs et les vestibules, pour un confort optimal grâce à sa ventilation forcée murale, où que vous soyez.

    • Un design contemporain associé à une grille en acier de qualité commerciale assure un confort optimal grâce à une circulation d'air optimisée.
    • Fonctionnement en mode ventilation seule pour une utilisation estivale
    • Interrupteur marche/arrêt intégré pour une sécurité accrue lors de la maintenance
    • Le dispositif de protection contre la surchauffe thermique à réarmement manuel coupe l'alimentation en cas de blocage accidentel.
    • Le temporisateur automatique du ventilateur élimine les courants d'air froid au démarrage et évacue la chaleur résiduelle du corps du radiateur lors de l'arrêt.
    • Le thermostat bipolaire intégré permet un réglage facile pour maintenir la température souhaitée.
    • Tous les appareils sont équipés d'un moteur de ventilateur fermé et lubrifié à vie, ce qui leur confère une longue durée de vie, un entretien réduit et une diffusion douce de la chaleur dans toute la pièce.

    ESPACES IDÉAUX | Locaux techniques ; Vestibules ; Entrées ; Halls d'entrée ; Couloirs ; Cages d'escalier ; Restaurants ; Salles de conférence ; Cabinets médicaux ; Sous-sols ; Salles familiales

    Spécification
    • COLOR| White

      TEMP RANGE | 40-90F

      CFM | 100

      GRILLE | 19-5/16″ H x 15-3/4″ W x 7/8″ D

      BACK BOX | 18-1/4 H x 14-5/16 W x 3-3/4 D

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Commercial-Fan-Forced-Wall-Heater-CWH3000-Series
    • Famille de produitsUnit Heaters
    • Groupe de produitsQMark
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages