Publier vos produits
QMark - CDF Series - Commercial Downflow Ceiling Heater
QMark - CDF Series - Commercial Downflow Ceiling Heater
QMark - CDF Series - Commercial Downflow Ceiling Heater

    QMark - CDF Series - Commercial Downflow Ceiling Heater

    Traduit par Google,

    Pour les espaces commerciaux nécessitant un confort discret, installez ce radiateur de plafond à flux descendant. Il diffusera une chaleur agréable dans vos bureaux, salles de conférence, halls d'entrée, salles d'attente ou entrées.

    • Commandez un boîtier en saillie ou encastré, selon le type de votre plafond et l'espace disponible. Le montage en saillie ne nécessite que 15 cm de profondeur, tandis que le boîtier encastré requiert seulement 18 cm de dégagement intérieur.
    • Des relais optionnels vous permettent de connecter ce radiateur de plafond à votre système de gestion technique du bâtiment, ce qui vous permet de contrôler la température depuis un seul endroit.
    • Les goupilles incluses maintiennent l'ensemble en place, libérant ainsi les deux mains pour l'installation au plafond ou dans un boîtier.
    • Choisissez un faisceau étroit pour concentrer la chaleur sur une zone précise, ou un faisceau large pour couvrir une plus grande surface. Les faisceaux de chauffe asymétriques permettent de concentrer la chaleur tout en assurant une large couverture.
    • Le ventilateur du radiateur attend que la température souhaitée soit atteinte avant de souffler de l'air dans la pièce, et évacue toute la chaleur résiduelle avant de s'arrêter.

    ESPACES IDÉAUX | Salles de bains ; Bureaux ; Salles de conférence ; Halls d'entrée ; Salles d'attente ; Entrées

    Spécification
    • COLORS | White

      TEMP RANGE | 45- 90F

      CFM |300

      RECESSED | 23-3/4″W x 23-3/4″L x 7″D

      SURFACE | 16-1/2″W x 20″L x 5-3/4″D

    Spécifications techniques
    • Réference unique.QMark-CDF-Series-Commercial-Downflow-Ceiling-Heater
    • Famille de produitsUnit Heaters
    • Groupe de produitsQMark
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages