Publier vos produits
Santorini A
Santorini A
Santorini A
Santorini A
Santorini A
Santorini A
Santorini A
Santorini A

    Santorini A

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Inspirée des lanternes que l'on trouve sur les bateaux de pêche, cette collection de lampes d'extérieur personnalisables permet de créer de multiples compositions. Les utilisateurs peuvent choisir le nombre de nuances à placer sur le diffuseur, ainsi que leur ordre, leur position et leur direction. Ce jeu de combinaisons donne un riche éventail de lumière directe ou réfléchie. La collection Santorini peut être accrochée au plafond, soit individuellement, soit regroupée, ou enfilée comme une guirlande. Ils fonctionnent également comme appliques murales ou lampadaires grâce à des accessoires qui peuvent facilement être ajoutés. Les variations de la lampe Santorini sont encore élargies par le choix de la couleur de l'abat-jour, qui se décline en blanc, gris et moutarde. Aussi, la collection Santorini s'est agrandie avec l'ajout de deux versions plafonnier et mural avec un système de fixation plus conventionnel sous la forme d'une structure tubulaire qui confère au luminaire un aspect plus solide.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Santorini_Wall
    • Famille de produitsOutdoor Lighting
    • Groupe de produitsOutdoor Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage