Publier vos produits
ERA 400 Performance CLD
Martin

ERA 400 Performance CLD

Traduit par Google,

PROFIL À BASE DE LED FROIDE 300W AVEC CADRAGE ET MÉLANGE DE COULEURS CMJ

Conçue pour répondre à la demande d'une lyre lumineuse, compacte et digne d'une tournée, la Martin ERA 400 Performance CLD combine un profil riche en fonctionnalités et robuste, mais économique pour les applications de divertissement et de location. Il est doté d'un moteur LED blanc froid de 300 W très efficace qui produit une projection de gobo lumineuse et nette de 6 500 K avec un champ plat. Les avantages clés supplémentaires incluent le zoom 1: 3, la gradation électronique et le stroboscope, le mélange de couleurs CMY complet et la roue chromatique séparée, l'iris pour le réglage du faisceau et les roues de gobo fixes et rotatives, chargées de gobos préférés des utilisateurs de la célèbre gamme Martin MAC qui incluent un large variété d'effets, en particulier lorsqu'il est combiné avec le prisme rotatif inclus.

L'ERA 400 Performance CLD comprend un système d'encadrement de rideau complet qui offre aux concepteurs d'éclairage un haut degré de flexibilité pour obtenir des looks précis sur scène. Lorsqu'ils sont entièrement focalisés, les gobos peuvent être joliment encadrés avec un bord doux, et chacune des quatre lames de cadrage peut traverser l'ensemble du faisceau indépendamment pour une panne complète. L'ensemble du système peut pivoter de 90 degrés, permettant aux concepteurs de diriger la lumière exactement là où ils le souhaitent et d'obtenir des effets de mouvement uniques impossibles autrement.

Qu'il soit utilisé pour des concerts et des tournées de petite et moyenne taille, des productions télévisées en direct, des spectacles d'entreprise, des lignes de croisière ou des lieux de culte, le Martin ERA 400 Performance CLD est idéal pour une longue liste de scénarios, nécessitant un profil LED vraiment polyvalent qui offre conception et potentiel d'utilisation presque illimités.



Spécification
  • FEATURES

    • Bright 300 watt / 3,200K LED light source
    • 10,000 lumen output
    • Smooth electronic dimming and fast strobe effects
    • Crisp optics with flat field
    • 1:3 Fast zoom
    • CMY color mixing - Vibrant color mixing with a superior palette of colors matching the MAC range
    • 9-slot color wheel –for added color choice and split color effects
    • Full Curtain Framing blades with +/- 45° rotation of entire system for flexible shape generation
    • 7 rotating/indexing gobos – All renowned Martin glass gobos
    • 9 static gobos for great morphing effects
    • Iris – Fast and tight iris
    • 3-facet prism – Real beam separation with rotation and index control for dynamic effects
    • Compact and low weight design
Spécifications techniques
  • Réference unique.ERA-400-Performance-CLD
  • Famille de produitsAutomated Lights
  • Groupe de produitsLED
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage théâtral
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring