Publier vos produits
PDE Junction Box Passive, Power and Data Input for the PDE Cabling System
PDE Junction Box Passive, Power and Data Input for the PDE Cabling System
PDE Junction Box Passive, Power and Data Input for the PDE Cabling System
PDE Junction Box Passive, Power and Data Input for the PDE Cabling System
PDE Junction Box Passive, Power and Data Input for the PDE Cabling System
PDE Junction Box Passive, Power and Data Input for the PDE Cabling System
    Martin

    PDE Junction Box Passive, Power and Data Input for the PDE Cabling System

    Traduit par Google,

    La boîte de jonction passive Martin PDE fusionne les signaux d'alimentation, DMX et Ethernet en un seul système de connecteur et de câble, tel qu'utilisé par la famille de luminaires Martin VDO Atomic.

    Le boîtier est entièrement classé IP65 pour une utilisation en extérieur et dispose d'un boîtier métallique robuste. Les brides latérales permettent un montage sur n'importe quelle surface, tandis que le trou fileté M10 permet la fixation d'une pince de gréement.

    Spécification
    • FEATURES

      • powerCON TRUE1 TOP power input
      • XLR 5 TOP DMX input
      • etherCON TOP Ethernet input
      • Martin PDE Hybrid output
      • IP65 rated
      • Robust metal housing
      • Wall or truss-mountable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pde-junction-box-passive
    • Famille de produitsPower & Processing
    • Groupe de produitsPDE System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-23
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring