Publier vos produits
Exterior Dot-4 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Medium
Exterior Dot-4 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Medium
Exterior Dot-4 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Medium
Exterior Dot-4 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Medium
Exterior Dot-4 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Medium
Exterior Dot-4 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Medium
Exterior Dot-4 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Medium
Exterior Dot-4 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Medium
    Martin

    Exterior Dot-4 Pro Outdoor-Rated, String-Based RGBW LED Dots - Medium

    Traduit par Google,

    Caractéristiques

    • Éclairage LED flexible, à base de guirlandes et à vision directe
    • Alimenté par un câble d'alimentation CA extérieur ou un câble d'alimentation CC extérieur
    • Boîtier entièrement résistant aux intempéries (indice de corrosion élevé IP67, IK08 et C-5)
    • Compatible Martin P3/Art-Net/sACN (détection automatique du protocole)
    • Configuration et adressage via RDM sur Art-Net ou Martin P3
    • Retour d'état en temps réel via RDM sur Art-Net et Martin P3
    • Points RGBW contrôlables individuellement
    • Amplification des couleurs pour les couleurs vives, saturées et mixtes
    • Canal de contrôle de la température de couleur dédié
    • Macros d'effets intégrées (FX) pour créer facilement des looks époustouflants
    • Jusqu'à 64 points par chaîne
    • Mode de consommation réduite pour des systèmes rentables
    • Nombre de points, pas de pixel et longueur de câble d'entrée configurables
    • Cohérence supérieure des couleurs et de la luminosité basée sur l'étalonnage en usine
    • Programmation autonome avec jusqu'à 20 scènes
    • Cartographie et adressage intuitifs via la famille de contrôleurs système P3v Accessoires intelligents tels que dôme diffus et écran anti-éblouissement
    • Options de montage faciles et sûres à l'aide de supports ou de profilés
    • Connecteur de chaîne enfichable à chaud
    • Expédié dans un emballage en carton certifié FSC
    • Garantie de 5 ans

    Le Martin Exterior Dot-4 Pro est une guirlande lumineuse légère de points RGBW contrôlables individuellement, idéale pour créer des solutions vidéo LED personnalisées avec une flexibilité artistique maximale et un minimum d'effort. Chaque Exterior Dot est calibré en couleur et en luminosité pour une cohérence visuelle optimale sur l'ensemble de l'installation. L'Exterior Dot-4 Pro est contrôlable via les contrôleurs système Martin P3 ou tout autre contrôleur sACN ou Art-Net.

    C'est la solution idéale pour intégrer la technologie vidéo LED aux façades, monuments, éléments architecturaux ou toute autre structure, en intérieur comme en extérieur. Les guirlandes extérieures Dot-4 Pro sont entièrement configurables en termes de nombre de points, de pas de pixel et de longueur de câble d'alimentation, pour une intégration parfaite aux éléments architecturaux.

    Le mappage vidéo sur les Exterior Dots est rapide et intuitif grâce au contrôleur système P3, éliminant ainsi les configurations complexes et les adressages fastidieux. Chaque Exterior Dot-4 Pro est équipé de quatre LED RGBW d'une intensité lumineuse totale de 20 candelas.

    Unifiant des performances inégalées, une adaptabilité et un fonctionnement intuitif, la famille Exterior Dot Pro ne permet pas seulement aux concepteurs d'éclairage et aux professionnels de dépasser les limites des systèmes traditionnels, elle les inspire à redéfinir les limites de la conception vidéo créative.

    Spécification
    • Physical

      • Pixel dimensions: 59 x 32.4 x 13.2 mm (2.3 x 1.27 x 0.52 in.)
      • Pixel dimensions with dome: 59 mm x 28.7 mm x 28.8 mm (2.3 x 1.27 x 1.13 in.)
      • Weight: 2.96 kg (6.5 lbs.) for 64 Dots, 200 mm (7.87 in.) spacing, with 2 m (6.6 ft.) lead-in cable and connector
      • Maximum number of pixels per string: 64
      • Standard pixel spacing (pitch): 200 mm (8.0 in.)
      • Minimum pixel spacing (pitch): 155 mm (6.1 in.)
      • Maximum pixel spacing (pitch): 2000 mm (48.8 in.)
      • Maximum lead-in cable length: 5 m (196.9 in.)
        • Up to 10 m using Active Lead-In Cable Extender

      Control and Programming

      • Control resolution: 16-bit (P3) or 8-bit (DMX) control of each color
      • Control protocols: Martin P3, Art-Net, or sACN
      • Protocol detection: Automatic
      • DMX Modes: Standard, Extended, Raw, PixelMap (6 pixel modes)
      • DMX channels: 6, 12, 4, 3, 12, 24, 48, 96, 192
      • RDM compliance: ANSI/ESTA E1.20
      • Art-Net compliance: Art-Net 1, 2, 3, and 4 (including RDM over Art-Net)
      • sACN compliance: ANSI E1.31 – 2016
      • Martin P3 compliance: P3 System Controller Software 6.1.0 or newer

      Optics

      • Light source: 4 RGBW LEDs
      • Minimum LED lifetime: 100,000 hours (to >70% luminous output)*
      • LED manufacturer: Lumileds
      • Binning: Tight color and flux binning
      • Calibration: Full Gamut Pixel Calibration
        *Figure obtained under manufacturer's test conditions at Ta = 25° C

      Photometric Data

      • Viewing angle: 150°
      • Viewing angle with dome: 180°
      • Cut-off angle: 120°

      Luminous Intensity

      • Full @ 6500K:
        • 26 cd (clear front)
        • 5 cd (diffused dome)

      Luminous Output

      • Full @ 6500K:
        • 71 lm (clear front)
        • 29 lm (diffused dome)
      • Red:
        • 22 lm (clear front)
        • 10 lm (diffused dome)
      • Green:
        • 65 lm (clear front)
        • 28 lm (diffused dome)
      • Blue:
        • 13 lm (clear front)
        • 5 lm (diffused dome)

      *All Photometric Data measured in steady state (30 minutes warm-up time) at 25°C ambient.

      Construction

      • Dot material: Clear polycarbonate, black silicone filled
      • Diffuser dome: White translucent polycarbonate
      • Interconnecting cable: 6 x 20 AWG, black
      • Minimum cable bend radius: 15 mm (0.59 in.)
      • Protection rating: IP67
      • Corrosion resistance: C5 High (ISO 12944-6)
      • Vibration resistance:
        • 1.0g, Sinusoidal (IEC 60068-2-6)
        • 0.7g RMS Random (IEC 60068-2-64)
        • 3.0g (ANSI C136-31)

      Installation

      • Mounting points: Mounting bracket, mounting profile, four integrated mounting holes for cable ties
      • Orientation: Any

      Connections

      • Power & data input to string from Feeder: Custom 8-pin connector, IP67-rated

      Electrical

      • Power and data converter: Exterior AC-Feeder or Exterior DC-Feeder
      • Operating voltage: 15 VDC
      • Power consumption:
        • Maximum: 1.5 W per Dot
        • Typical: 0.5 W per Dot
        • Idle: 0 W per Dot
          *Measurements made at nominal voltage. Allow for a deviation of +/- 10%. Idle: all LEDs at zero intensity.

      Thermal

      • Cooling: Convection
      • Maximum ambient temperature (Ta max.): 55° C (131° F)
      • Minimum ambient temperature (Ta min.): -30° C (-22° F)
      • Peak heat dissipation: 5.1 BTU/hr. (calculated, at full intensity, full white)
      • Typical heat dissipation: 1.7 BTU/hr. (calculated, with typical video content)*
        *Figures for typical video content are indicative only and will vary.

      Environmental

      • Compliance:
        • RoHS
        • REACH
        • WEEE
        • Proposition 65
      • Efficacy (max output): 40 lm/W
      • LWR (Lumen-to-Weight Ratio): 1300 lm/kg (590 lm/lb)
      • Packaging: FSC-certified cardboard inlay and outer packaging

      Approvals

      • Global: CB Certification/IECEE: EC 62368-1
      • EU: EN62638-1 (safety), EN 55032, EN55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 (EMC)
      • US: UL 62638-1 (safety), 47 CFR Part 15 Class A (EMC)
      • Canada: CSA C22.2 No. 60238-1
      • Australia/NZ: RCM
      • United Kingdom: UKCA
      • India: BIS IS 10322 (Part5/section7)

      Related Items

      • Exterior AC-Feeder: P/N MAR-90580003
      • Exterior DC-Feeder: P/N MAR-9058000
      • Martin P3 PowerPort 2000: P/N MAR-90721200
      • Martin P3 PowerPort 500 IP Rental: P/N MAR-90721201
      • Martin P3 PowerPort 500 IP Install: P/N MAR-90721202
      • Martin DCE PSU 240 IP: P/N MAR-90721203
      • DCE DataSplitterBooster IP: P/N MAR-90721204
      • Martin P3-175 System Controller: P/N MAR-90721100
      • Martin P3-275 System Controller: P/N MAR-90721101
      • Martin P3-PC System Controller: Free download from martin.com
      • Martin Companion Software: Free download from martin.com
      • Double string cable adapter: P/N MAR-90580024

      Accessories

      • Loose ribbon cable (10 m): P/N MAR-90580022
      • Active Lead-In Cable Extender (5 m): P/N MAR-90580023
      • Dome kits (set of 10):
        • Grey: P/N MAR-90580012
        • Black: P/N MAR-90580015
      • Mounting brackets (set of 10):
        • Grey: P/N MAR-90580009
        • Black: P/N MAR-90580033
      • Glare kits (set of 10):
        • Grey: P/N MAR-90580006
        • Black: P/N MAR-90580030
      • Mounting profile (2 meters): P/N MAR-90580018
      • End cap mounting profile (set of 2): P/N MAR-90580027
      • String termination cap (set of 2): P/N MAR-90580021
      • Splice connector (set of 3): P/N MAR-90580020

      Ordering Information

      • Exterior Dot-4 Pro, 200mm, 64pcs, 2m lead: P/N MAR-90580001
      • Other configurations available upon request
    Spécifications techniques
    • Réference unique.exterior-dot-4-pro-outdoor-rated-string-based-rgbw-led-dots-medium
    • Famille de produitsArchitainment
    • Groupe de produitsDots
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-07
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur